RST-D
Plateau à indexation
Plateau à indexation pour une rotation sans fin avec un pas de rotation jusqu'à 90°
Description
Innovaties - uw voordelen
- Met deze aandrijving zijn rechts, links en wisselend bedrijf mogelijk
Totale flexibiliteit voor uw toepassing - Hoge dempingsprestatie dankzij de toepassing van hydraulische schokdempers
geschikt voor toepassing van grote draaitafels - Groot, vast middendeel
voor eenvoudige uitbreiding met extra componenten - Twee grendelpennen
daardoor heeft de vergrendeling van de aandrijfring geen terugslag - Alle instellingen en luchtaansluitingen bevinden zich aan één zijde
voor eenvoudige inbedrijfstelling - Middenboring voor mediadoorvoer
voor toevoer naar aanvullende componenten
Opties en speciale informatie
- De eenheid wordt af fabriek vooringesteld geleverd zodat deze rechtsom, linksom of in beide richtingen kan draaien.
- Voor toepassingen waarin de eenheid slechts in een richting zal draaien, kunnen de schokdempers worden afgesteld voor een optimale cyclustijd.
- Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.