SWO-REP10-K
Modul s elektrickými prechodmi
ID 9965723
Modul s elektrickými prechodmi SWO-E, Veľkosť: REP10, Hlava rýchlej výmeny, Hlavná strana
- Počet elektrických prechodov: 6
- Počet elektrických prechodov: 3
Technical details
| Vhodné pre | Hlava rýchlej výmeny |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | J |
| Typ prenosu | Servo |
| Hmotnosť [kg] | 0.2 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Trieda ochrany IP | IP65 (len v pripojenom stave) |
| Počet pinových kontaktov | 6.0 |
| Nominálny prúd [A] | 5.0 |
| Striedavý prúd [V AC] | 150.0 |
| Electrická prípojka | Konektor M23, 9-kolíkový |
| Vývod - elektrická prípojka | radiálne |
| Počet pinových kontaktov | 3.0 |
| Nominálny prúd [A] | 15.0 |
| Striedavý prúd [V AC] | 150.0 |
| Osobitné vlastnosti | Tienenie tela konektora je realizované prostredníctvom pinového bloku. Elektrické obvody (signál a výkon) sú navzájom galvanicky oddelené. |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.