KMR HSK 40
Coolant tubes
ID 9799137
KMR HSK 40, Kühlmittelrohre
- Für Schnittstelle: HSK 40
- Durchmesser: 8 mm
- Gewinde: M12x1
Technical details
| Pour interface | HSK 40 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| L1 [mm] | 7.5 |
| L2 [mm] | 29.0 |
| G | M12x1 |
| Poids [kg] | 0.009 |
Modèle HSK avec deux joints toriques - étanchéité axiale - conformément à la norme DIN 69895