KMR HSK 63
Kühlmittelrohre
ID 9799133
KMR HSK 63, Tubes pour fluide de refroidissement
- Pour interface: HSK 63
- Diamètre: 12 mm
- Filetage : M18x1
Technical details
| Pour interface | HSK 63 |
|---|---|
| D1 [mm] | 12.0 |
| L1 [mm] | 11.5 |
| L2 [mm] | 36.5 |
| G | M18x1 |
| Poids [kg] | 0.025 |
Modèle HSK avec deux joints toriques - étanchéité axiale - conformément à la norme DIN 69895