WZS GZB-S Ø20 Ø7 KD/RS
刀具刃磨刀柄的减径套
ID 207969
WZS GZB-S Ø20 Ø7 KD/RS, 刀具刃磨刀柄的减径套
- 带径向安全孔
- 夹持直径: 7 mm
- 长度: 50.5 mm
Technical details
| 技术 | 刀具刃磨刀柄的减径套 |
|---|---|
| 系列 | WZS GZB-S KD/RS |
| 刀具夹持接口 | WZS GZB-S Ø 20 KD/RS |
| 夹持直径 D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 24.0 |
| D4 [mm] | 4.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
型号
带径向安全孔
冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计