arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
DKS.C3 CIR22 4-PIN 유사 그림

DKS.C3 CIR22 4-PIN

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 1469397

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 도킹 스테이션
  • 제어 장치의 케이블과 플러그의 후킹을 위해
  • 커넥터가 도킹 스테이션에 있는지의 여부를 감지하는 유도형 센서 포함
  • 적합한 대상: 4핀 커넥터 CIR22
기술 데이터:
  • 치수: 214 x 200 x 110 mm
  • 케이블 길이: 5 m
  • 중량: 3 kg
Length [mm] 214.0
Cable length [m] 5.0
Weight [kg] 3.0