ROTA NCK-S plus 165 K-SV90°
Chuck de 3 garras estacionario, con accionamiento hidráulico
ID 450204
Plato automático para uso estacionario en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Cilindro hidráulico integrado
- Placa base para uso estacionario
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Carrera por mordaza: 2.75 mm
- Carrera del pistón: 12 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 57 kN
- Presión de accionamiento máx.: 195 bar
- Altura del plato: 102 mm
- Peso: 20.1 kg
Technical details
| セレーション | 1/16" x 90° |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 57.0 |
| 作動圧 [bar] | 195.0 |
| 片側ストローク [mm] | 2.75 |
| 重量 [kg] | 20.1 |
納品内容
パワー旋盤チャック、Tナット、取扱説明書は含まれますが、トップジョーおよび取り付けネジは含まれません。