HUE PZN-plus 64
Protection cover
ID 303480
Protection cover, Suitable for: PZN-plus 64
Technical details
| Materiál | Thermoplast 99, PVC-P |
|---|---|
| Min. okolní teplota [°C] | -30.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 80.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.14 |
| Závěsné chapadlo bez těsnění spojů | 60 |
| Chapadlo nastojato, bez utěsnění spár | 64 |
| Ležící chapadlo, bez těsnění spár | 60 |
| Chapadlo ve volné poloze s těsněním po celém obvodu | 65 |
Těsnicí hmota doporučená firmou SCHUNK pro těsnění spár a zdroj dodání:
Měkký elastický MS polymer, univerzální lepidlo a tmel:
Teroson SE 2000 MF (černý)
Číslo zboží: 92-401790, zásobník s obsahem 310 ml pro ruční nebo pneumatické pistole
Výrobce: Henkel KGA, www.henkel.com
Měkký elastický MS polymer, univerzální lepidlo a tmel:
Teroson SE 2000 MF (černý)
Číslo zboží: 92-401790, zásobník s obsahem 310 ml pro ruční nebo pneumatické pistole
Výrobce: Henkel KGA, www.henkel.com