MTTH HSK-A 100 MK3x150
Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
ID 23001931
MTTH HSK-A 100 MK3x150, Werkzeughalter
- Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
- Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Gewinde im Spanndurchmesser: M12
- Morsekegel: MK 3
- Auskraglänge: 150 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde |
|---|---|
| Baureihe | Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| MK-Größe | MK 3 |
| Gewinde Anzugsschraube G | M12 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 150 mm / 5.9" |
| L4 [mm] | 121.0 |
| Gewicht [kg] | 3.08 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Morsekegelwerkzeugen mit Anzugsgewinde nach DIN 228A.
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich