TRIBOS-S SRE SO 36.5
Redukční vložka otevřená na straně
ID 25001684
TRIBOS-S SRE SO 36.5, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: Ø1"
- Délka L1: 45 mm
Technical details
| Pro upínací průměr | Ø1" |
|---|---|
| D2 [mm] | 36.5 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.8 |