arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBC 65-22-8

GBC 65-22-8

锯齿型卡爪

ID 490565

标准型顶爪

产品特性:
  • 卡爪,粗削
  • 接口 1: W-65-1
技术参数:
  • 尺寸: 64 x 22 x 8 mm
  • 重量: 0.08 kg
Šířka [mm] 64.0
Hloubka [mm] 8.0
Výška [mm] 22.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.08

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby