arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HLM

HLM

Module de translation
Module de course avec longueur optimisée, avec entraînement pneumatique et paliers à galets croisés préchargés, sans jeu

Avantages - Vos bénéfices

  • Principe de guidage rouleaux croisés et construction solide
    garantissent des prises de charge élevés et des grandes précisions de position finale dans toutes les positions de montage
  • Rouleaux croisés précontraints
    Aucun jeu
  • Facteurs de capacité de charge élevés
    dans toutes les directions de charge
  • Alésages de fixation standardisés et dimensions de fixation identiques à la gamme LM.
    pour de nombreuses combinaisons avec d'autres composants du système modulaire
  • Amortisseurs et détecteurs intégrés dans l'encombrement du module
    pour des déplacements sans vibrations et la détection de fin de position
  • Dispositif anti-chute grâce à une cartouche de serrage
    pour la sécurité lors des arrêts d'urgence

Options et informations particulières

  • Variante de dispositif anti-chute
    empêche la descente de la structure en cas de coupure soudaine d'énergie Ce module peut être combiné en standard avec de nombreux composants du système modulaire. Nous sommes là pour vous conseiller.
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation. Les composants tels que les roulements, les guidages linéaires ou les amortisseurs ne sont pas pourvus de graisses conformes aux normes alimentaires.