Delta
Axe plat linéaire
Axe linéaire plat avec entraînement par courroie dentée ou à broche, en option
Descrição do Produto
Avantages - Vos bénéfices
- Conception extrêmement plate
pour contours de collision minimaux - Guidage par double rails
pour des rigidités et des précisions maximales lors de l'application - Au choix entraînement par courroie ou par broche
pour l'entraînement idéal pour votre application - Diverses options de guidage
pour l'adaptation optimale à votre application - Moteur d'entraînement adaptable
pour une approche flexible et une intégration facile dans les concepts de commande existants - Bande de protection intégrée
pour polyvalence et durée de vie élevée - Fixation par écrous en T ou coulisseaux
pour la flexibilité dans l'intégration
Options et informations particulières
- supports de broche
Les supports de broche permettent des vitesses de déplacement accrues pour de plus grandes longueurs de course - flexibilité de la sélection du moteur et du variateur
Le contrôle électrique s'effectue via un servomoteur adaptable utilisant un variateur standard comme par exemple Bosch ou Siemens. - Intégration simple
L’intégration dans le système de commande est simple grâce à la possibilité d'utiliser un servomoteur commun. - Solutions complètes
Sur demande, SCHUNK peut proposer des solutions complètes incluant moteur, réducteur, variateur et câbles. - NOUVEAU : Version avec lubrification conforme alimentaire (H1G)
sur demande, comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.