AZB JIS-BT 40 30° MAS 403
Tornillo de retención
IDnr. 9938229
Tornillo de retención AZB JIS-BT 40 30° MAS 403
- Tornillo de retención DIN ISO 7388-3 forma JF
- Diámetro D1: 15 mm
- Longitud L1: 60 mm
Technische gegevens
| D1 [mm] | 15.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 60.0 |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L3 [mm] | 28.0 |
| α [°] | 30.0 |
| G1 | M16 |
| Peso [kg] | 0.03 |
Norma anterior: MAS 403 30°/45°
Modelo
Tornillo de retención DIN ISO 7388-3 forma JF