KMR HSK 100
냉각수 튜브
N.º de identificação 9799134
KMR HSK 100, 냉각수 튜브
- 인터페이스용: HSK 100
- 지름: 16 mm
- 스레드 : M24x1.5
Detalhes técnicos
| 인터페이스용 | HSK 100 |
|---|---|
| D1 [mm] | 16.0 |
| L1 [mm] | 15.0 |
| L2 [mm] | 43.5 |
| G | M24x1.5 |
| 중량 [kg] | 0.047 |
O-링이 2개 있는 HSK 디자인 - 축 방향 밀봉 - DIN 69895 준수