arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FDB-150 Ilustração semelhante

FDB-150

Fuso de rebarbação

ID 322200

Fuso de rebarbação FDB, Tamanho: 150, pneumático

  • Compensação XY: 5.1 mm
  • Máx. compensação X: ± 6.4 mm
  • Máx. compensação Y: ± 6.4 mm
Poder [W] 150.0
Máx. compensação X [mm] ± 6.4
Máx. compensação Y [mm] ± 6.4
Caminho de compensação recomendado [mm] ± 3.2
Min. força de compensação [N] 0.9
Força máxima de compensação [N] 5.8
Min. pressão de compensação [bar] 1.0
Pressão máxima de compensação [bar] 4.1
Velocidade de marcha lenta [1/min] 65000.0
Pressão de operação [bar] 6.2
Emissão de ruído [dB(A)] 78
Consumo de ar ocioso [l/s] 1.4
Consumo de ar parado [l/s] 3.8
Diâmetro da pinça [mm] 3.0
Peso [kg] 1.11
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 35.0
Diâmetro D [mm] 82.6
Altura Z [mm] 193.7
Força Fx máx. [N] 6.7
Força Fy máx. [N] 6.7

General notes about the series

Ambient conditions
Please note that the unit is notsuitable for use in an area where coolants or cutting fluids are present.

Mounting
on the robot arm or as a stationary unit

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air (10 microns): dry and non-lubricated

Warranty
24 months