arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°

ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 807211

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 45 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 2.75 mm
  • Curso do pistão: 12 mm
  • Força de fixação máx.: 57 kN
  • Máx. força de atuação: 22 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 6000 1/min
  • Peso: 13 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 5
Serration 1.5 mm x 60°
Max. rotational speed [1/min] 6000.0
Max. clamping force [kN] 57.0
Max. actuating force [kN] 22.0
Stroke/jaw [mm] 2.75
Piston stroke (H) [mm] 12.0
Moment of inertia [kgm²] 0.051
Weight [kg] 13.0