arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NJ 61 Ilustração semelhante

NJ 61

Porca T combinada

N.º de identificação 146100

NJ 61, 组合 T 型螺母

产品特性:
  • 槽宽度: 12 mm
  • 最大拧紧扭矩: 50 Nm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
产品组 组合 T 型螺母
插槽宽度 N [mm] 12.0
宽度 B [mm] 17.5
高度 H [mm] 22.0
高度 H1 [mm] 7.0
长度 L [mm] 36.5
孔距 b [mm] 20.0
圆柱形螺栓 M10 x 25
最大允许紧固力矩 [Nm] 50.0
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)