arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC3-K precise 80-130

KSC3-K precise 80-130

Basic clamping vise

N.º de identificação 1577204

Standard single-acting vise

Product features:
  • With system jaws
  • Nickel-plated base body
  • With reversible jaws, smooth
Technical data:
  • Dimensions: 80 x 130 x 78 mm
  • Max. clamping force: 25 kN
  • Max. torque: 90 Nm
  • Weight: 4.1 kg
Width of the clamping vise [mm] 80.0
Max. clamping force [kN] 25.0
Max. torque [Nm] 90.0
Weight [kg] 4.1

Scope of delivery
Vise, reversible jaws smooth, operating manual; without torque wrench