AMC CON HSK-A 63 M16x75 L1=101
Adaptador vástago roscado, cónico
ID 23005036
AMC CON HSK-A 63 M16x75 L1=101, Portaherramientas
- Adaptador vástago roscado, cónico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cónico
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Rosca en el diámetro de sujeción: M16
- Longitud de proyección: 101 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Técnica | Adaptador vástago roscado, cónico |
|---|---|
| Serie | Adaptador vástago roscado, cónico |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Perno de apriete con rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 101 mm / 4.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| Peso [kg] | 1.08 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta