arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO JIS-BT 50 Ø14x160 Ilustração semelhante

CELSIO JIS-BT 50 Ø14x160

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 208564

CELSIO JIS-BT 50 Ø14x160, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 50
  • Diâmetro de fixação: 14 mm
  • Comprimento de projeção: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 180 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils JIS-BT 50
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 122.0
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 180.0
Poids [kg] 3.4
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour forme JF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande