ER 25 P SK 40x160
ER Precision collet chuck
ID 1474025
ER 25 P SK 40x160, Toolholders
- ER Precision collet chuck
- Series: ER Precision collet chuck
- Toolholder interface: SK 40
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technology | ER Precision collet chuck |
|---|---|
| Series | ER Precision collet chuck |
| Toolholder interface | SK 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ER clamping size | ER 25 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| Projecting length L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 140.9 |
| G | M18x1.5 |
| Weight [kg] | 2.3 |
| Coolant-proof | yes |
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。