arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 32 HSK-A 100x160 Vergelijkbare illustratie

ER 32 HSK-A 100x160

ER-spankoppen

IDnr. 23000407

ER 32 HSK-A 100x160, Gereedschapshouders
  • ER-spankoppen
  • Reeksen: ER-spankoppen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
  • Uitstekende lengte: 160 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Tecnologia Porta-pinça ER
Série Porta-pinça ER
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Tamanho de fixação ER ER 32
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 2.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 160 mm / 6.3"
Comprimento de projeção L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 131.0
G M24x1.5
Peso [kg] 3.71
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste

Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta