arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EDM-kabel

EDM-kabel

Magnetische klauwplaten met parallelle pooltechnologie
Elektropermanente magnetische modules met hoge houdkrachten speciaal voor EDM-toepassingen

利点と特長

  • 革新的な「ファイン」と「アクティブ」なポールピッチ
    極小ワーク(20 × 20 mmまで)に対して、必要な把持力を提供します。
  • ステンレス鋼フレーム
    空気や薬液との接触による酸化を防ぎ、高度な洗浄は不要です。
  • 永久磁石式把持力をワーク全体にわたり均等に分配
    少ない変形や低振動でワークをクランプ
  • 低振動クランプ
    表面の改善、精度の大幅な向上
  • 変形のないクランプ
    把持力によるワークの変形や内部応力の発生がありません
  • MAG/DEMAGプロセスへ一時的なエネルギーを供給する最先端の永久電子技術
    エネルギー効率が良く、信頼性の高いワークのクランプ
  • 数秒でクランプ完了
    最短の段取り時間が結果として生産性をアップ
  • 制御ユニットは機械の制御システムと互換
    自動化アプリケーションにも使用可能
  • 放電加工機専用取付穴
    マグネットモジュールは、機械加工台に直接取り付けできます。

オプション、その他

  • ワイヤー EDM 用永電磁モジュール
    MAGNOS MEF 磁気モジュールは、EDM 専用設計です。革新的な「ファイン」「アクティブ」ポールピッチにより、加工に必要な保持力を維持したままで、非常に小さなワークを把持できます。磁気モジュールは、薬液や空気による浸食の影響を考慮し、特殊ステンレス鋼で作られています。これにより、モジュールの酸化が防がれ、高価な洗浄作業も不要になります。
  • MEF 磁気モジュールは、革新的な永電磁技術により自給が可能であり、着磁/脱磁プロセスで必要となるのは短時間のパルスのみとなっています。位置決め穴が開けられており、穴開け作業不要で、放電加工機に素早く簡単に取り付けできます。