arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Image d'application – SAL 1300

Le SAL-1300 avec la technologie unique speedLAS®

Rapide. Précis. Indépendant.

La machine indépendante compacte avec la technologie speedLAS® permet un traitement laser précis et à grande vitesse grâce à l'interaction innovante entre la technologie de l'axe linéaire SCHUNK et la commande du scanner laser. Le laser réduit les temps de traitement et garantit en même temps une qualité de coupe optimale. Le laser avec la source toujours appropriée et la possibilité de combiner l'usinage laser et la technologie de fraisage sur une seule machine offrent un degré élevé de flexibilité.

Télécharger la brochure

Qu'est-ce que le speedLAS® ?

Dans la technique speedLAS®, le laser est contrôlé par un scanner spécial de manière à ce que ses mouvements se superposent à ceux des axes. Cette méthode innovante garantit que le laser est toujours aligné à l'angle optimal par rapport à la pièce à usiner, ce qui permet d'obtenir des coupes précises et droites. L'utilisation de cette technique permet d'obtenir une qualité de coupe esthétique, mais aussi une vitesse de traitement jusqu'à 80 % supérieure à celle des applications laser précédentes. En outre, l'apport d'énergie dans la zone des arêtes est optimisé, ce qui augmente encore l'efficacité et la qualité du processus de coupe.

Vos avantages :

Pas de contact mécanique avec le composant

  • Pas de poussière
  • Pas de dommages mécaniques
  • Moins de stress
  • Prolongement de la durée de vie du composant

Espace de coupe minimal de 0,3 mm

  • Miniaturisation des composants
  • Haute densité d'emballage
  • Placement de composants jusqu'à la zone des arêtes
  • Flexibilité dans la configuration

3 niveaux de qualité

  • Plus lent mais excellente qualité de coupe
  • Un mélange de vitesse et de qualité de coupe
  • Extrêmement rapide mais avec des traces de suie sur le plan de joint.

Image d'application – SAL 1300