KRP3-BWA
Blocos de força de fixação pneumáticos com sistema de troca rápida de castanhas
Morsas com acionamento pneumático de 3 mordentes da terceira geração em design compacto, com sistema de troca rápida de castanhas para adaptação extremamente rápida a novas tarefas de fixação. As morsas acionadas estão disponíveis com curso padrão ou curso longo.
Descrição do Produto
Vorteile – Ihr Nutzen
- 3-Backen-Kraftspannblöcke für zylindrische Werkstücke
Dadurch deformationsärmeres Spannen, insbesondere bei dünnwandigen Werkstücken - Backenschnellwechselsystem
Schnelle und einfache Anpassung an neue Spannaufgaben, insbesondere bei Mehrfachanwendungen und Aufspanntürmen - Kraftverstärkung bei Außenspannung durch Federkraft
Erhöhte Spannkraft für schwere Zerspanungsaufgaben sowie Erhaltung der Federspannkraft während der Lagerung - Patentierte Abfrage der Grundbackenstellung über Staudruck
Wissen, ob der Spanner geöffnet oder geschlossen ist - Werkstückanlagekontrolle durch die Grundbacke
Ermöglicht eine automatisierte Bestückung des Kraftspannblocks - Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Quadratische Bauform mit idealer Außenkontur
Ideal für die 3-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen mit bester seitlicher Zugänglichkeit - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Zeit- und kostensparend – Wettbewerbsfähigkeit durch maximale Flexibilität und kürzeste Reaktionszeiten
TANDEM KRP3 steht für leistungsstarke, pneumatisch betätigte 3-Backen-Kraftspannblöcke, mit denen zylindrische Werkstücke ohne Sonderbacken und mit einer besseren Kraftverteilung deformationsarm gespannt werden können. TANDEM KRP3-BWA Spanner sind noch zusätzlich mit einem Backenschnellwechselsystem ausgestattet. Mit diesem Schnellwechselsystem lassen sich die Backen manuell oder automatisiert über einen Roboter innerhalb von Sekunden wechseln – komplett werkzeuglos! Dies führt zu enormen Verkürzungen der Rüstzeit, insbesondere bei Mehrfachanwendungen und Aufspanntürmen.