SG5A-B 100-67-35
5-assige klauwen
N.º de identificação 432207
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 5-assige klauw, beweegbaar
- Interface 1: W-100-1
- Geschikt voor: KSO 100
- Afmetingen: 100 x 67 x 35 mm
- Gewicht: 0.85 kg
Detalhes técnicos
| 폭 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 67.0 |
| 높이 [mm] | 35.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.85 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사(상단 죠 없음)