STR-S 160/3
Blanques da castanha de sobrepor com ranhura de montagem
N.º de identificação 1516490
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 160
- Dimensions: 63 x 57 x 40 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 0.5 kg
Detalhes técnicos
| Largeur [mm] | 57.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 160 |
| Poids [kg] | 0.5 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés