arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STR-S 160 Ilustração semelhante

STR-S 160

Blanques da castanha de sobrepor com ranhura de montagem

N.º de identificação 402112

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha bruta de sobrepor
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 160
Dados técnicos:
  • Dimensões: 60 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 16 - 140 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 1.5 kg
Largura [mm] 80.0
Altura [mm] 40.0
Material 16MnCr5
Adequado para 160
Peso [kg] 1.5

Scope of delivery
Top jaw blanks