STR 200
Polotovary upínacích čelistí
N.º de identificação 1446894
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 200
- Rozměry: 87 x 102 x 53 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 3.6 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 102.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 50.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Adequado para | 200 |
| Peso [kg] | 3.6 |
Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor