arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STR-H 100 Illustration similar

STR-H 100

Top jaw blanks

N.º de identificação 402201

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank, high
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 100
Technical data:
  • Dimensions: 47 x 55 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 1.95 kg
幅 [mm] 55.0
高さ [mm] 50.0
材質 16MnCr5
適合タイプ 100
重量 [kg] 1.95

納品内容
トップジョーブランク