arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGS-B 125-57-33

SGS-B 125-57-33

Castanhas de aço

ID 1453106

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha de aço, móvel
  • Castanha de troca rápida
  • Adequado para: KSX-C2 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 57 x 33 mm
  • Peso: 2 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 57.0
Altura [mm] 33.0
Pacote unidade
Peso [kg] 2.0

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema