HM 13
Inserções de fixação
N.º de identificação 184103
HM 13, Inserções de fixação
- Altura H: 9.5 mm
- Diâmetro D: 15.8 mm
- Linha G: M6
- Material: Inserto de metal duro com corpo de aço
- Unidade de entrega: 1 conjunto = 10 unidades
Detalhes técnicos
| Height H [mm] | 9.5 |
|---|---|
| Height H1 [mm] | 5.0 |
| Diameter D [mm] | 15.8 |
| Diameter D1 [mm] | 13.0 |
| Thread G | M6 |
| Max. load force [kN] | 20.0 |
| Material | Carbide insert with steel body |
| Delivery unit | 1 set = 10 pieces |
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.