VBK2-10 1x4P-1x4P 1CH
Acessórios MAGNOS
N.º de identificação 1610940
標準接続ケーブル
特長:
特長:
- モジュラーシステムKEH plus用接続ケーブル
- コントロールユニット KEH plus とマグネットチャックの間への取付けに。
- 1つのマグネットチャックを制御するために
- プラグ & プレイシステムで簡単設置
- コントロールユニット接続: 1 x 4-PIN CIR 22 male
- 磁力チャック接続: 1 x 4-PIN CIR 22 female
- チャンネル数: 1
- ケーブル長: 10 m
- 重量: 4.1 kg
Detalhes técnicos
| チャンネル数 | 1.0 |
|---|---|
| ケーブル長 [m] | 10.0 |
| 重量 [kg] | 4.1 |
納品内容
接続ケーブル、操作マニュアル