arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGVS-G3-B 70-26.5-22

SGVS-G3-B 70-26.5-22

Castanhas VS

N.º de identificação 1452075

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha VS grip
  • Castanha de troca rápida
  • Adequado para: KSC mini
Dados técnicos:
  • Dimensões: 70 x 26,5 x 22 mm
  • Etapa de fixação: 3 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 0.2 kg
Largeur [mm] 70.0
Profondeur [mm] 26.5
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Système de mors