NSE-S3 138 IOL
Módulos de fixação sensorial
Módulo de fixação de ponto zero premium acionados pneumaticamente com sistema de sensores totalmente integrado e interface IO-Link com dimensões idênticas
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Todos os recursos da série NSE3 138 permanecem inalterados
Tecnologia VERO-S testada e comprovada, ideal para aplicações de automação - Monitoramento integrado da posição da corrediça de fixação
Para os estados "Aberto", "Preso com pino de fixação" e "Fechado sem pino de fixação" - Monitoramento integrado da presença de paletes
Possível através de interruptores de proximidade indutivos - Sensor de pressão integrado
Para detectar claramente se a função turbo está ativa - Eletrônica integrada no módulo de fixação
O processamento do sinal ocorre exclusivamente no dispositivo de fixação, com dimensões idênticas à versão padrão - Transmissão de sinais via IO-Link
Para fácil integração em sistemas de barramento de campo comumente usados - Máxima confiabilidade do processo
Graças às várias opções de consulta e transmissão de mensagens de erro - Fecho de cone como opção
Para proteger a interface de troca de lubrificante de refrigeração, aparas e poeira. - Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os módulos NSE3 e 100% compatível com os módulos VERO-S NSE plus
Os módulos podem ser perfeitamente integrados aos processos existentes - Bloqueio auto-retido e ajustado à forma
A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão - Os módulos são livres de corrosão e completamente vedados
Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo
Opções e informações especiais
- Sistema de fixação de ponto zero sensorial com base no NSE3 138
Os módulos premium VERO-S NSE3 138 formaram a base do sistema modular VERO-S da SCHUNK por anos. Com a nova série VERO-S NSE-S3 IOL, a SCHUNK vai um passo além: embora mantendo as mesmas dimensões compactas, os módulos agora são equipados com um sistema de sensores totalmente integrado. Com a ajuda deste sistema de sensores, as posições das corrediças de fixação, a presença do palete e a pressão da função turbo são registradas em tempo real – e transmitidas diretamente ao sistema de controle da máquina por meio da interface IO-Link. O resultado: máxima confiabilidade do processo, transparência de ponta a ponta e automação inteligente – tudo em um módulo compacto e de alto desempenho.