PGN-plus
Universal gripper
Este produto é um produto legado.
Produtos alternativos:
Universal 2-finger parallel gripper with a high gripping force and high maximum moments due to the use of a multi-tooth guidance
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Guia multidentada robusta
para manuseio preciso - Momentos máximos altos possíveis
adequado para usar dedos de garra longos - Pistão oval conceito de acionamento
para forças máximas de preensão - Montagem de dois lados em três direções de parafuso
para montagem de garras universal e flexível - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
para montagem de garras universal e flexível - Programa abrangente de acessórios para sensores
para possibilidades de consulta versáteis e monitoramento da posição do curso - Dimensões compactas
para contornos de interferência mínima no manuseio - Opções do coletor
para otimização especial para o seu caso específico de aplicação (à prova de poeira, alta temperatura, com proteção anticorrosão etc.)
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - Versão anticorrosiva K
para uso em atmosferas indutoras de corrosão - Versão de alta temperatura V/HT
para uso em ambientes quentes - Versão de reforço de potência KVZ
se forem necessárias forças de preensão mais altas - Versão de precisão P
para a maior precisão - ATEX versão EX
para ambientes explosivos - Versão à prova de poeira SD
absolutamente à prova de poeira, maior grau de proteção contra a entrada de materiais. - Versões adicionais
Várias opções podem ser combinadas entre si. - Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.