THL-S plus
Lunetas con cilindro lateral
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
Luneta autocentrante, con limpieza de rodillos estandarizada y accionamiento hidráulico
描述
Ventajas y beneficios
- Luneta de precisión, para las más altas exigencias de calidad
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Sistema cinemático de palanca, de elevada precisión
Alta precisión de centraje y repetibilidad - Sellado contra virutas y conexión para purga de aire, como estándar
Garantiza una mayor fiabilidad del proceso e intervalos de mantenimiento prolongados - Limpieza de rodillos estándar
Para evitar la suciedad y acumulaciones de viruta - Sistema de lubricación optimizado, a través de la lubricación centralizada
Suministro simple y larga vida útil - Conexiones hidráulicas en el lado posterior y lateral del cilindro
Fácil montaje a casi todas las máquinas - Válvula de seguridad integrada y control de posición final
Seguridad operativa máxima - Supervisión de la posición del émbolo disponible de forma opcional
Tiempos de ciclo más cortos y protección contra colisiones. - Compatibilidad de montaje con todas las lunetas convencionales del mercado
Sencillo intercambio de lunetas, sin necesidad de componentes especiales adicionales - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Luneta con cilindro lateral
La luneta THL-S plus con cilindro lateral ha sido diseñada especialmente para espacios de montaje confinados. De este modo, se reduce el tamaño total de la luneta. En función de las dimensiones de instalación, también es posible utilizar una luneta más grande, con mayor rango de sujeción. Gracias al sistema cinemático de palanca y a la lubricación manual y central mejoradas, la luneta alcanza las máximas fuerzas de sujeción en cada rodillo, así como una precisión de centrado y una repetibilidad excelentes de forma continuada.