KSH plus 160
Morsas com acionamento hidráulico com função autocentrante, bem como fixação de mordente fixo
N.º de identificação 405330
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Produtos alternativos:
Bloco de força de fixação hidráulica padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Substituído por: 1463201
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Versão padrão
- Dimensões: 160 x 160 x 87,2 mm
- Força de fixação máx.: 45 kN
- Curso por castanha: 3 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.02 mm
- Pressão máxima de operação: 60 bar
- Peso: 14 kg
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Força de fixação [kN] | 45.0 |
| Máx. pressão [bar] | 60.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.02 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Consumo de óleo por curso duplo [cm³] | 100.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 1.5 |
| Peso [kg] | 14.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação