arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCA 160-32 A4-SV90°

ROTA NCA 160-32 A4-SV90°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce a tenuta stagna

ID 1342600

Mandrini autocentranti standard con foro passante

  • Data di fine vendita: 2024-01-31
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Design a tenuta stagna
  • Foro passante: 32 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 4
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 10H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 4 mm
  • Corsa del pistone: 15 mm
  • Forza di serraggio max.: 45 kN
  • Forza di azionamento max: 20 kN
  • Numero di giri max.: 5500 1/min
  • Peso: 11 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 4
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 5500.0
Forza di serraggio max. [kN] 45.0
Forza di azionamento max [kN] 20.0
Corsa/griffa [mm] 4.0
Corsa del pistone (H) [mm] 15.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.04
Peso [kg] 11.0