ROTA NCA
Placa de torno elétrico de 3 castanhas selado
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
placa de torno mecânico de precisão de 3 castanhas selado para intervalos de manutenção até 20 vezes maiores.
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Placa de torno de potência vedado
Para intervalos de manutenção significativamente mais longos - Lubrificação permanente com graxa
Para forças de fixação consistentemente altas - Placa acionada com gancho de cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Baixo peso da placa
As operações rápidas de aceleração e desaceleração reduzem os tempos de ciclo - Castanhas base com serrilhados finos 1,5 mm x 60° e 1/16" x 90° como padrão
Alta flexibilidade na gama de castanhas de sobrepor - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Intervalo de manutenção 20 vezes maior
Forças de fixação constantes, esforço mínimo de manutenção, bem como alta eficiência energética e produtividade são garantidos com o versátil placa de torno mecânico ROTA NCA. A geometria do corpo da placa garante uma boa acessibilidade das ferramentas, o que significa que o ROTA NCA também pode ser usado em modernos centros de torneamento/fresamento. - O sistema de vedação especial localizado nas castanhas base evita que a graxa seja enxaguada e que a força de fixação seja perdida gradualmente. Em comparação com os tornos de potência convencionais, os intervalos de lubrificação são estendidos por um fator de vinte. Além disso, a vedação evita que aparas ou sujeira penetrem no corpo da placa. Para garantir a máxima segurança do processo, todos os componentes funcionais são temperados e retificados.