ROTA NCS 175/3 Z140-KV
Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso
ID 859010
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Plato de palanca de 3 mordazas
- Sellado hermético
- Tracción activa de las mordazas de base
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaz de garras: Ranura y legüeta
- Carrera por mordaza: 5.8 mm
- Carrera del pistón: 21 mm
- Tracción de la mordaza: 0.3 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 44 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 20 kN
- Revoluciones máx.: 5000 1/min
- Peso: 17 kg
기술 세부 정보
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 5 (Z140) |
| Dentatura | Incastro a croce |
| Numero di giri max. [1/min] | 5000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 44.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 20.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.8 |
| Ganascia a effetto discendente [mm] | 0.3 |
| Lunghezza della leva [mm] | 46.5 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 21.0 |
| Peso [kg] | 17.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132
- red
-
SRK 132, 0.64 kg
- yellow
-
SRK 132, 0.4 kg
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%