ROTA NCS 250/3 A8-KV
Placa de torno de 3 castanhas sem orifício de passagem
N.º de identificação 859031
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Placa de alavanca de 3 garras
- Hermeticamente vedado
- Tração ativa das castanhas base
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Curso por castanha: 7.7 mm
- Curso do pistão: 25 mm
- Pull-down da castanha: 0.3 mm
- Força de fixação máx.: 80 kN
- Máx. força de atuação: 48 kN
- Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
- Peso: 45 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 80.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 48.0 |
| Course/mors [mm] | 7.7 |
| Mors à traction descendante [mm] | 0.3 |
| Longueur du levier [mm] | 53.5 |
| Course du piston (H) [mm] | 25.0 |
| Poids [kg] | 45.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200
- red
-
SRK 200, 3.12 kg
- yellow
-
SRK 200, 1.95 kg
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%