arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Pneumatische Vorderendfutter

Kraftspannfutter mit integriertem Pneumatikzylinder

Pneumatische Kraftspannfutter von SCHUNK sind die perfekte Alternative, wenn die Futter nicht manuell oder über Hydraulik angesteuert werden sollen. Die Futter verfügen über einen integrierten Pneumatikzylinder, über den das Futter im Stillstand betätigt werden kann. Die Kraftspannfutter verfügen über eine extrem große Futterbohrung, die exzellent für die Bearbeitung von großen und langen Rohren geeignet ist.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Durch den integrierten Spannzylinder ist eine maximale Durchgangsbohrung gegeben, ideal für die Rohrbearbeitung.
  • ROTA TP/TB punkten mit sehr hohen Spannkräften bereits bei einem Standard-Luftdruck von 6 bar. Der nutzbare Druckbereich liegt zwischen 3 und 8 bar.
  • Viele Futtergrößen mit unterschiedlichen Durchgangsbohrungen im Standard lieferbar: von Außendurchmesser 125 – 1200mm