arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GWU-S grip 125-27 Similar a la imagen

GWU-S grip 125-27

Juego de soportes para pieza de trabajo

N.º de identificação 1494332

Juego de soportes para pieza de trabajo

Propiedades del producto:
  • Set de soportes de piezas – ancho 125 mm
  • Consta de cinco pares de apoyos de pieza
  • Alturas = 8, 12, 15, 20 y 22 mm.
  • Fijación magnética
  • Apto para mordazas de sistema con una altura de 27 mm y un nivel de agarre de 3 mm.
Datos técnicos:
  • Precisión de altura: 0.01 mm
  • Profundidad: 2.5 mm
  • Ancho: 125 mm
  • Peso: 1.2 kg
Ancho [mm] 125.0
Altura [mm] 8.0
Peso [kg] 1.2

Material suministrado
Juego de soportes para pieza de trabajo