arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRU 8.2-H Illustration similar

SRU 8.2-H

N.º de identificação 356814

Miniature swivel unit SRU-mini, Size: 8, pneumatic, without feed-through, Shock absorber version: hard, Angle of rotation: 180 °, End position adjustability: 90 °, Middle position: none, End position damping: hydr. damper

  • Torque: 0.2 Nm
Angle of rotation [°] 180
End position adjustability [°] 90
End position damping hydr. damper
Torque [Nm] 0.2
Number of intermediate positions none
IP protection class 65
Weight [kg] 0.17
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 3.32
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Diameter of connecting hose 3 x 1.8 x 0.6
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [°] 0.07
Length X [mm] 101.0
Width Y [mm] 29.0
Height Z [mm] 25.0
Moment My max. [Nm] 2.5
Max. axial force Fz max. [N] 255.0
Hard damper version yes

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.

Diagrama de conexão do parafuso do pinhão
Ao ajustar um ângulo de rotação menor que 90°, o batente final esquerdo deve ser completamente girado. Isso significa que a posição final esquerda tem um diagrama de conexão do parafuso no pinhão que é girado no sentido horário em 90° em relação à vista principal, que mostra um ângulo de rotação de 180°.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área. Um batente externo pode ser usado para fornecer o torque total mesmo nas posições finais.

Deslocamento para a posição intermediária pneumática
é realizado usando apenas metade do torque nominal.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Acoplamento de controle de fluxo, buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração de incorporação

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta