SRU-plus 40-H-90-3-8-M8
IDnr. 362304
- Numero dei passaggi fluidi: 8
- Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita: M8
- Coppia: 19.2 Nm
Technische gegevens
| Smorzamento nella posizione finale | Ammortizzatori idraulici |
|---|---|
| Angolo di rotazione [°] | 90 |
| Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] | 3 |
| Coppia [Nm] | 19.2 |
| Numero delle posizioni centrali | Nessuno |
| Classe di protezione IP | 67 |
| Peso [kg] | 6.45 |
| Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] | 208.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Diametro tubo flessibile di collegamento | 8 x 6 x 1 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.05 |
| Lunghezza X [mm] | 223.4 |
| Larghezza Y [mm] | 121.0 |
| Altezza Z [mm] | 156.6 |
| Coppia My max. [Nm] | 68.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 2900.0 |
| Variante ammortizzatore duro | Sì |
| Versione con passaggio per fluidi | Sì |
| Numero dei passaggi fluidi | 8.0 |
| Pressione max. passante per fluidi [bar] | 8.0 |
| Versione con passanti per linee elettriche | Sì |
| Numero di collegamenti elettrici lato uscita | 9.0 |
| Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita | M8 |
| Numero di cavi | 10.0 |
| Tensione max. [V] | 24.0 |
| Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 1.0 |
| Corrente max. totale [A] | 1.0 |
| Classe di camera bianca ISO 14644-1 | 5 |
| Classe camera bianca ISO 14644-1 | 1999 |
Dimensioni e carichi massimi
Inerzia della massa max. consentita J*
Inerzia della massa max. consentita J*
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente. Lo strozzamento deve essere effettuato per garantire che il movimento rotatorio avvenga senza urti o rimbalzi. Altrimenti si riduce la durata del prodotto.
Inerzia della massa max. consentita J*
- X-as:
- Tempo di rotazione
- Y-as:
- Momento di inerzia della massa
- X-as bovenaan:
- Cicli all'ora
Inerzia della massa max. consentita J*
- X-as:
- Tempo di rotazione
- Y-as:
- Momento di inerzia della massa
- X-as bovenaan:
- Cicli all'ora
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.
Piano di fissaggio sul pignone
Se si imposta un angolo di rotazione inferiore a 90°, la battuta sinistra deve essere completamente ruotata. Questo significa che la posizione finale sinistra ha un piano di fissaggio sul pignone che è ruotato in senso orario di 90° rispetto alla vista principale, la quale evidenzia un angolo di rotazione di 180°.
Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.
Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale. Con un arresto esterno si può ottenere la coppia completa anche nelle posizioni finali.
Traslazione nella posizione centrale pneumatica
Si esegue solo con il 50% della coppia nominale.
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.
Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone
La fornitura comprende
Regolatore di portata, boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, viti calibrate (solo SRU-plus 63), istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta