arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
DDF 2-160-P4-E10 Vergelijkbare illustratie

DDF 2-160-P4-E10

IDnr. 323173

Draaidoorvoer voor robots DDF 2, Maatuitvoering: -160

  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 4
  • Aantal elektrische doorvoeren: 10
  • Gewicht werkstuk: 250 kg
  • Kracht Fz max.: 9000 N
  • Kracht Fd max.: 18000 N
Doorvoer pneumatische en elektrische doorvoer
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 250.0
Max. aandrijfsnelheid [1/min] 90.0
Max. rotatiesnelheid [°/s] 540.0
Nominaal koppel [Nm] 22.0
Startkoppel [Nm] 25.0
Rotatie hoek [°] > 360
Aantal vloeistofdoorvoeren 4.0
Pneumatische doorvoer met schroefdraad voor luchtverbinding 4x G1/8"
Max. druk per aansluiting [bar] 10.0
Stroomsnelheid bij 6 bar (per kanaal) [l/min] 370.0
Max. ontluchtingsdruk [bar] 1.0
Aantal elektrische doorvoeren 10.0
Max. spanning [V] 60.0
Max. stroomsterkte [A] 1.0
Gewicht [kg] 14.2
Aansluiting aan robotzijde ISO 9409-1-160-6-M10
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Max. dynamisch buigmoment Mx* [Nm] 550.0
Max. dynamisch buigmoment My* [Nm] 550.0
Max. dynamisch torsiemoment Mz* [Nm] 400.0
Max. schuifkracht Fq* [N] 2500.0
Diameter D [mm] 200.0
Hoogte Z [mm] 156.9
Buigmoment Mx [Nm] 900.0
Buigmoment My [Nm] 900.0
Kracht Fz max. [N] 9000.0
Max. kracht Fz [N] 18000.0
*Dit is het max. totaal van alle belastingen (versnellingskrachten en -koppels, proceskrachten, noodstops enz.) die kunnen inwerken op een draaidoorvoer om zeker te zijn van een foutloze werking.
Een versie voor vacuümdoorvoer is op verzoek verkrijgbaar. Neem gerust contact op voor meer informatie.

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.

Mounting
Standardized ISO 9409 interface (robot-side)

Housing
high-strength, hard-coated aluminum alloy

Scope of delivery
Rotary feed-through in the ordered variant, elements for mechanical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Warranty
24 months