AGE-S-Z-160-0
Ident.-Nr. 324561
Alternative Produkte:
- Trayecto de compensación Z: 14 mm
- Peso de la pieza: 60 kg
- Fuerza Fz máx.: 800 N
- Fuerza Fd máx.: 2000 N
Technische Details
| Trayecto de compensación Z [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Peso de manipulación recomendado, vertical [kg] | 60.0 |
| Peso de manipulación recomendado, horizontal [kg] | 40.0 |
| Fuerza del émbolo Z [N] | 1900.0 |
| Fuerza de resorte mín. [N] | 640.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.1 |
| Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Conexión del lado herramienta | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Peso [kg] | 11.8 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Longitud X [mm] | 215.0 |
| Anchura Y [mm] | 200.0 |
| Altura Z [mm] | 123.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 200.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 200.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 100.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 800.0 |
| Fuerza máx. Fd [N] | 2000.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las cargas (fuerzas de aceleración y momentos, fuerzas del proceso, etc.), que influyen en la unidad de compensación, para garantizar un funcionamiento correcto.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Geleidingssysteem
robuuste lineaire geleidingen
Bewaking
XY-vergrendeling en -ontgrendeling via een magneetschakelaar en Z-slag via inductieve naderingsschakelaar
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.
Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Garantie
24 maanden