TRIBOS-R SRE 42
Reduziereinsatz
Ident.-Nr. 201983
TRIBOS-R SRE 42, Reduziereinsatz
- Für Spanndurchmesser: Ø12
- Länge L1: 45 mm
Technische Details
| 用于夹持直径 | Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 42.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| 重量 [kg] | 0.555 |
Ident.-Nr. 201983
| 用于夹持直径 | Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 42.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| 重量 [kg] | 0.555 |